??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-683 - Morsetto sezionatore per 3 conduttori, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-683
Codice art.
281-683
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
53.50 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
73.50 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
2
Colore
grigio
Peso
11.515 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD