??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-683 - Borne sectionnable pour 3 conducteurs, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-683
No de produit
281-683
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
53.50 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
73.50 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
2
Couleur
gris
Poids
11.515 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés