??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-683 - 3-przewodowa złączka rozłączalna, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-683
Nr zamówienia.
281-683
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
wysokość
53.50 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
73.50 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
2
kolor
szara
masa
11.515 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD