??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-683 - 3-Leiter-Trennklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
281-683
Bestell-Nr.
281-683
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Höhe
53.50 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
73.50 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
11.515 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen