??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-665/281-410 - Borna para componentes, 4 conductores, con diodo 1N4007, Ánodo a la izquierda, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-665/281-410
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Intensidad de corriente según
0.5 A
Altura
29.00 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
86.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grau
Comment
Peso
13.136 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD