??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-665/281-410 - Bauelementklemme, 4 Leiter, mit Diode 1N4007, Anode links, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
281-665/281-410
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Strom
0.5 A
Höhe
29.00 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
13.136 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen