??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-658 - 4-Leiter-Schirmleiterklemme, 4 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
281-658
Bestell-Nr.
281-658
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
29.00 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
weiß
Gewicht
16.793 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen