??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-652 - 4-przewodowa złączka przelotowa, 4 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-653
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
mm²
Cross section
AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
Pollution degree
Current intensity
A
wysokość
29.00 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
86.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
kolor
Comment
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD