??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-652 - 4-Leiter-Durchgangsklemme, 4 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
281-653
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
mm²
Querschnitt
AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
V
Bemessungsstoßspannung
kV
Verschmutzungsgrad
Strom
A
Höhe
29.00 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen