??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-637 - Borne de protection pour 3 conducteurs, 4 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-637
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
Hauteur
37.00 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
61.50 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
Couleur
grün-gelb
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés