??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-636/281-487 - Borne de composant, à deux étages, avec 2 diodes 1 N 4007, anode en bas, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-636/281-487
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
ampérage
0.5 A
Hauteur
58.50 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
73.50 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Comment
Poids
14.538 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés