??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-636/281-487 - Borna para componentes, Doble piso, con 2 diodos 1N4007, Ánodos abajo, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-636/281-487
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Intensidad de corriente según
0.5 A
Altura
58.50 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
73.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
grau
Comment
Peso
14.538 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD