??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-635/281-492 - Morsetto per componente, a due piani, con 2 diodi 1N4007, Anodo alto, anodo a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-635/281-492
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Corrente
0.5 A
Altezza
58.50 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
73.50 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Comment
Peso
14.248 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD