??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-635/281-489 - złączka do zabudowy elementów, 2-piętrowe, z 2 diodami 1N4007, anody na dole, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-635/281-489
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Current intensity
0.5 A
wysokość
58.50 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
73.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
kolor
grau
Comment
masa
14.248 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD