??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-631 - Borna de paso para 3 conductores, 4 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-631
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
mm²
Sección
AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
V
Tensión de choque asignada
kV
Grado de ensuciamniento
Intensidad de corriente según
A
Altura
37.00 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
61.50 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Color
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD