??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-624 - Borne sectionnable pour 2 conducteurs, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-624
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
60.00 mm
Largeur
8.00 mm
Profondeur
60.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés