??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-624 - Borna seccionable para 2 conductores, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-624
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
60.00 mm
Ancho
8.00 mm
Profundidad
60.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD