??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-620 - Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm²
Stückliste
281-620
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
26 A
Höhe
58.50 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
83.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen