??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-613 - Morsetto con fusibile per 2 conduttori, con portafusibile pivotante, per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 mm, senza indicazione di fusibile guasto, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-613
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
60.00 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
60.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD