??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-613/281-541 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, pour fusible type 1/4 x 1 mm, avec affichage de défaut par LED, 15-30 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-613/281-542
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
60.00 mm
Largeur
10.00 mm
Profondeur
60.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés