??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-613/281-541 - Borna portafusibles para 2 conductores, con portafusible basculante, para fusible tipo G 1/4 x 1mm, con indicación de defecto mediante LED, 15 - 30 V, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-613/281-542
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
60.00 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
60.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD