??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-613/281-417 - 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, do aparat. wkładki bezpiecz. 1/4 x 1 mm, z sygnalizacją przepalenia wkładki przez neonówkę, 230 V, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-613/281-418
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
wysokość
60.00 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
60.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
grau
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD