??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-613 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1", ohne Defektanzeige, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
281-613
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Höhe
60.00 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
60.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen