??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-607 - 2-przewodowa złączka PE, 4 mm², boczne otwory na oznaczniki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-607
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
29.00 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
53.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grün-gelb
Comment
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD