??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-607 - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 4 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
281-607
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
mm²
Querschnitt
AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
29.00 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
53.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen