??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-603/281-400 - Morsetto per componente, 2 conduttori, con diodo 1N5408, anodo, a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-603/281-400
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Corrente
1.5 A
Altezza
29.00 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
53.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD