??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-601 - Morsetto passante per 2 conduttori, 4 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-601
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Altezza
29.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
53.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD