??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-532 - Borne à quatre étages, Bornes sur rail pour moteurs, L1 - L2 - L3, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm²
Nomenclature
281-532
No de produit
281-532
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
20 A
Hauteur
62.50 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
3
Couleur
grau
Comment
L1 - L2 - L3
Poids
19.783 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés