??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-531 - Vierstock-Reihenklemme, Motoranschluss-Reihenklemme, L1 - L2, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm²
Stückliste
281-531
Bestell-Nr.
281-531
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
20 A
Höhe
62.50 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Bemerkungen
L1 - L2
Gewicht
17.002 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen