??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-530 - złączka czteropiętrowa, złączka do silników elektrycznych, 2.5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-530
Nr zamówienia.
281-530
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
20 A
wysokość
62.50 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
100.00 mm
Number of connection points
7
Number of potentials
4
kolor
grau
Comment
L1 - L2 - L3 - PE
masa
23.221 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD