??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-530 - Morsetto per montaggio su guida a quattro piani, Morsetto per montaggio su guida per il cablaggio di motori elettrici, 2.5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-530
Codice art.
281-530
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
20 A
Altezza
62.50 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
100.00 mm
Numero di punti di connessione
7
Numero di potenziali
4
Colore
grau
Comment
L1 - L2 - L3 - PE
Peso
23.221 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD