??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-530 - Borna de carril de cuatro pisos, Borna de carril para conexión del motor, 2.5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-530
Item-No.
281-530
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
20 A
Altura
62.50 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Número de puntos de conexión
7
Número de potenciales
4
Color
grau
Comment
L1 - L2 - L3 - PE
Peso
23.221 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD