??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-512/281-501 - Wtyk bezpiecznikowy, z uchwytem, do aparatowychwkładekbezpiecznikowych 5 x 20 mm i 5 x 25 mm, ze wskaźnikiem świetlnym LED, 24 V AC/DC, szer. 6 mm
Lista materiałowa
281-512/281-501
Nr zamówienia.
281-512/281-501
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
60.20 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
31.20 mm
kolor
grau
masa
6.679 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD