??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-512/281-501 - Spina fusibilata, con linguetta estraibile, per fusibili miniaturizzati 5 x 20 mm e 5 x 25 mm, con spia LED, 24 V AC/DC, larghezza 6 mm
Lista materiale
281-512/281-501
Codice art.
281-512/281-501
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
60.20 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
31.20 mm
Colore
grau
Peso
6.679 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD