??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-512/281-501 - portafusibles, con lengüeta, para fusibles tipo G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm, con indicación por LED, 24 V AC/DC, Ancho 6 mm
Lista de materiales
281-512/281-501
Item-No.
281-512/281-501
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
60.20 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
31.20 mm
Color
grau
Peso
6.679 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD