??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-512/281-501 - Fiche à fusible, avec languette, pour cartouches type G de 5x20 mm et 5x25 mm, avec voyant lumineux LED, AC/DC 24 V, Largeur 6 mm
Nomenclature
281-512/281-501
No de produit
281-512/281-501
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
60.20 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
31.20 mm
Couleur
grau
Poids
6.679 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés