??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-512/281-418 - Spina fusibilata, con linguetta estraibile, per fusibili miniaturizzati 5 x 20 mm e 5 x 25 mm, con indicazione di fusibile guasto con luce al neon, 120 V, larghezza 6 mm
Lista materiale
281-512/281-418
Codice art.
281-512/281-418
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Larghezza
6.00 mm
Colore
grigio
Peso
6.351 g
Comment
Circuit II
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD