??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-512/281-417 - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 230 V, 6 mm breit
Stückliste
281-512/281-417
Bestell-Nr.
281-512/281-417
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Breite
6.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
6.530 g
Bemerkungen
Schaltung II
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen