??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-512/281-417 - Fiche à fusible, avec languette, pour cartouches type G de 5x20 mm et 5x25 mm, avec affichage d'erreur par lampe néon, 230 V, Largeur 6 mm
Nomenclature
281-512/281-417
No de produit
281-512/281-417
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Largeur
6.00 mm
Couleur
gris
Poids
6.530 g
Comment
circuit II
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés