??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-492 - Contact de pontage, 2 raccords, isolé
Nomenclature
281-492
No de produit
281-492
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Nbre de pôles
2
Hauteur
20.60 mm
Largeur
18.00 mm
Profondeur
5.00 mm
Couleur
grau
Poids
1.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés