??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-418 - Wtykany moduł pomiarowy, do montażu zatrzaskowego, do wszystkich złączek listwowych WAGO z serii 281, 776, 777 i 781 z otworami na mostek w szynie prądowej
Lista materiałowa
281-418
Nr zamówienia.
281-418
Description
Wtykany moduł pomiarowy, do montażu zatrzaskowego, do wszystkich złączek listwowych WAGO z serii 281, 776, 777 i 781 z otworami na mostek w szynie prądowej
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
Current intensity
6 A
szerokość
6.00 mm
kolor
szara
masa
1.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD