??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-418 - Prüfsteckermodul, anreihbar, passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 281, 776, 777 und 781 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene
Stückliste
281-418
Bestell-Nr.
281-418
Bezeichnung
Prüfsteckermodul, 6 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Strom
6 A
Breite
6.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen