??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-418 - Modulo di test a innesto, modulare, adatto per tutti i morsetti per montaggio su guida con prese per ponticelli nella barra di corrente delle serie 281, 776, 777 e 781 di WAGO
Lista materiale
281-418
Codice art.
281-418
Designazione
Modulo di test a innesto, modulare, adatto per tutti i morsetti per montaggio su guida con prese per ponticelli nella barra di corrente delle serie 281, 776, 777 e 781 di WAGO
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Corrente
6 A
Larghezza
6.00 mm
Colore
grigio
Peso
1.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD