??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-418 - Module fiche de contrôle, modulaires, approprié à toutes les bornes sur rail des séries 281, 776, 777 et 781 avec fent
Nomenclature
281-418
No de produit
281-418
Désignation
Module fiche de contrôle, modulaires, approprié à toutes les bornes sur rail des séries 281, 776, 777 et 781 avec fent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
400 V
ampérage
6 A
Largeur
6.00 mm
Couleur
gris
Poids
1.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés