??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-409 - Ponticello, isolato
Lista materiale
281-409
Codice art.
281-409
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
800 V
Corrente
32 A
Altezza
23.00 mm
Larghezza
11.00 mm
Profondita
8.00 mm
Colore
grigio
Peso
2.163 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD