??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-409 - Mostek, z izolacją
Lista materiałowa
281-409
Nr zamówienia.
281-409
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
800 V
Current intensity
32 A
wysokość
23.00 mm
szerokość
11.00 mm
głębokość
8.00 mm
kolor
szara
masa
2.163 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD