??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-409 - Contact de pontage, isolé
Nomenclature
281-409
No de produit
281-409
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
800 V
ampérage
32 A
Hauteur
23.00 mm
Largeur
11.00 mm
Profondeur
8.00 mm
Couleur
gris
Poids
2.163 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés