??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-409 - Brücker, isoliert
Stückliste
281-409
Bestell-Nr.
281-409
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
800 V
Strom
32 A
Höhe
23.00 mm
Breite
11.00 mm
Tiefe
8.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
2.163 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen