??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-333 - Reduzierzwischenplatte, 1 mm dick, nur bei Klemmen 4, 2.5 und 1.5 mm²
Stückliste
281-333
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
15.00 mm
Breite
1.00 mm
Tiefe
40.00 mm
Farbe
Gewicht
0.670 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen