??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-333 - Plaque intermédiaire réductrice, épaisseur 1 mm, à utiliser qu'avec des bornes 4 mm², 2.5 mm² et 1.5 mm²
Nomenclature
281-333
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
15.00 mm
Largeur
1.00 mm
Profondeur
40.00 mm
Couleur
Poids
0.670 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés